Découvrez les progrès des laser 2 µm, leur conception, leur puissance, le matériau de gain, le matériau hôte, les matériaux optiques compatibles, et bien plus.
Vidéo : Lasers émettant dans l’ultraviolet (UV) - TENDANCES EN OPTIQUE EPISODE 2
Une nouvelle génération de lasers ultraviolets (UV) compacts et rentables apporte la précision accrue des longueurs d'onde UV à davantage d'applications.
Mettez en relation les paramètres optiques et mécaniques de lentilles simples afin de faciliter leur intégration dans les assemblées optiques. Sélectionnez l'indice de réfraction dans la liste déroulante des substrats optiques d’EO pour calculer les distances focales et les points principaux de n'importe quelle lentille standard.
Single-Material Aspheric Achromats correct chromatic aberrations with a unique geometry, leading to numerous benefits over conventional achromatic lenses.
Calculateur longueur de tube pour systèmes conjugués à l’infini
Outil de calcul de la longueur du tube ⇒ Systèmes de microscope corrigés à l'infini ✓ Éviter le vignettage en utilisant des lentilles tubes ⇒ En savoir plus !
Systèmes d'imagerie renforcés pour environnements difficiles
Le développement de l'automatisation a soumis les objectifs de vision industrielle à des environnements plus difficiles. Voir les solutions d'Edmund Optics.
Considérations relatives à l’utilisation de lentilles cylindriques
Learn about specifications that should be considered when using cylinder lenses, including power axis wedge, plano axis wedge, and axial twist at Edmund Optics.
Pourquoi devrais-je utiliser un objectif télécentrique ?
Les objectifs télécentriques permettent des mesures très précises. Grâce à l'absence d'erreur de parallaxe l'objet a la même taille quelle que soit la distance.
Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.
Les effets de la longueur d'onde sur les performances
Edmund Optics explique les problématiques liées à la longueur d'onde pour obtenir des informations à partir d'un système d'imagerie et comment les résoudre.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.